O-ring
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
O-ring
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
- Tenuta stagna assiale e radiale affidabile
- A tenuta stagna anche con pressione del sistema molto elevata
Dati meccanici
Peso [g] | 4,2 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 24 |
Diametro esterno [mm] | 28 |
Materiali | FKM |
Osservazioni
Quantità | 5 pezzo |
---|