Adattatore a flangia per sensori di processo
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Adattatore a flangia per sensori di processo
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Montaggio rapido e semplice
- Resistenza alla pressione molto elevata
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Elevata tenuta stagna tramite O-ring
Applicazione
Modello | per sensori di pressione PP7 / PK |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 600 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 243,2 |
---|---|
Materiali | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); O-ring: NBR |
Collegamento sensore | G 1/4 filettatura esterna |
Raccordo a processo | flangia |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|