Cavo di collegamento Ethernet
E30112
CROSS CABLE 5M
Cavo di collegamento Ethernet
E30112
CROSS CABLE 5M
- Affidabile trasmissione del segnale per dispositivi con interfaccia Ethernet
- Per una parametrizzazione e messa in funzione semplice e rapida
Applicazione
Modello | cavo Ethernet |
---|---|
Applicazione | Cavo patch incrociato; Cavo patch |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20 |
Dati meccanici
Peso [g] | 144,8 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, grigio, Ø 6 mm |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 2 x RJ45, diritto; Corpo: PUR |
---|