Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 100 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 187 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM |
Collegamento sensore | G 1 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|