Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 100 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 203 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4; Guarnizione: FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|