- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori di vibrazioni
- E30132
Raccordo avvitabile per sensori di vibrazioni
E30132
PEEK-ADAPTER
Raccordo avvitabile per sensori di vibrazioni
E30132
PEEK-ADAPTER
- Montaggio affidabile sulla superficie della macchina
- Per l'utilizzo in caso di messa a terra non a norma
Applicazione
Modello | per sensori di vibrazioni VSA001, VSA101, VSA201 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...260 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 8,2 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M8 |
Definizione filettatura | M8 |
Materiali | PEEK |
Raccordo a processo | collegamento filettato |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |