Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Per il montaggio dei sensori di pressione in serbatoi e tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Utilizzo nell'oleodinamica industriale e nella movimentazione idraulica
- Elevata resistenza alla pressione
- Stabile fissaggio tramite avvitatura
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 400 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 61,8 |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); Guarnizione: FKM |
Collegamento sensore | G 1/4 filettatura esterna |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|