• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di vibrazioni
  4. Accessori
  5. E30136

Cavo di collegamento USB

E30136

USB M8 CABLE

Cavo di collegamento USB

E30136

USB M8 CABLE

  • Collegamento di sensori di vibrazione con interfaccia RS485 all'interfaccia USB di un PC
  • Per una parametrizzazione e messa in funzione semplice e rapida
  • Per la trasmissione affidabile del segnale
Dati meccanici
Peso [g] 172,4
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, Ø 5 mm
Collegamento elettrico - connettore M8
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico - connettore USB
Collegamento Connettore: 1 x USB, diritto