Pozzetto a saldare per sensori di temperatura
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
Pozzetto a saldare per sensori di temperatura
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
- Efficace protezione duratura del sensore di temperatura
- Protezione da fluidi aggressivi ed elevate pressioni di processo
- Semplice sostituzione del sensore di temperatura durante il funzionamento
- Per l'utilizzo in applicazioni igieniche
- Approvato per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 160 |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 126,5 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 180,8 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica Ø 8,2 mm |
Raccordo a processo | Ø 35 mm |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,6 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|