Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30418
ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG
Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30418
ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG
- Per l'installazione di sensori di temperatura in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Resistenza alla pressione molto elevata
- Stabile fissaggio tramite avvitatura
Applicazione
Applicazione | per applicazioni industriali |
---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 300 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 61,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | M18 x 1,5 filettatura interna |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Profondità di immersione [mm] | 21; (Problemi di mèura SID, SFD, TN) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|