Ripetitore IO-Link
E30444
IO-LINK REPEATER
Ripetitore IO-Link
E30444
IO-LINK REPEATER
- Aumento della portata IO-Link fino a 240 m
- Connessione in serie di max. 3 ripetitori
- Semplice messa in funzione tramite "plug & play
- Applicazioni nell'industria alimentare
- Semplice integrazione in ogni struttura IO-Link disponibile
- Trasparente per tutti i master IO-Link certificati
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 | ||||||
Corrente assorbita [mA] | < 20 | ||||||
Classe di isolamento | III | ||||||
Protezione da inversione di polarità | si; (lato master) | ||||||
Protezione da sovratensione | si; (integrata) | ||||||
Protezione da sovraccarico tensione |
|
||||||
Protezione da sovraccarico corrente |
|
||||||
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 2; (per ogni ripetitore) | ||||||
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Tempo di ritardo dati aciclici | fino a 2 cicli; (per ogni ripetitore) | ||||||
Tempo di ritardo dati di processo | fino a 1 ciclo; (per ogni ripetitore) |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Modo SIO | no |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K; (7 giorni / profondità dell’acqua 3 m/0,3 bar: IP 68) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 409 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 212 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEI; PA rinforzato; FKM; Collare di messa a terra: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |