Guarnizione
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
Guarnizione
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
- Per la tenuta affidabile di cisterne, serbatoi e tubazioni
- Per applicazione in combinazione con sensori di processo
Applicazione
Modello | per dispositivi con raccordo a processo G ½ |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...130 |
---|
Test / Certificazioni
Norma | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 4,05 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 18,5 |
Diametro esterno [mm] | 23,9 |
Materiali | EPDM |
Osservazioni
Quantità | 10 pezzo |
---|