Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30460
ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A
Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30460
ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A
- Per adattatore progressivo per montaggio blocco
- Consente di ruotare il sensore
- Elevata resistenza alla pressione
- Rivestimento Zn-Ni anticorrosione
Applicazione
Applicazione | Applicazioni oleodinamiche |
---|---|
Montaggio | per montaggio blocco; (per installazione con E30464) |
Resistenza a pressione [bar] | 800 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 42 |
---|---|
Materiali | 1.0718 (acciaio / 12L13); FKM; rivestimento Zn-Ni |
Collegamento sensore | M16 x 1,5 per adattatore progressivo; cono di tenuta:S8 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|