Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
- Adatto per montaggio in tubi e blocco
- Elevata resistenza alla pressione
- Rivestimento Zn-Ni anticorrosione
Applicazione
Applicazione | Applicazioni oleodinamiche; Consente di ruotare il sensore |
---|---|
Montaggio | per montaggio su tubi; (Adattatore per tubi M14 x 1,5 necessario) |
Resistenza a pressione [bar] | 315 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 60 |
---|---|
Materiali | 1.0718 (acciaio / 12L13); 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); 1.0216 (acciaio); FKM; rivestimento Zn-Ni |
Collegamento sensore | G 1/4 filettatura esterna |
Raccordo a processo | collegamento filettato M14 x 1,5 Filettatura interna cono di tenuta:L8 |
Guarnizione | anello del bordo di tenuta |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|