Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30482
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG
Raccordo avvitabile per sensori di processo
E30482
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG
- Per l'installazione di sensori di processo in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Versione robusta in acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 25 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 126 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | 0,4 / 4 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|