O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
- Per la tenuta affidabile di cisterne, serbatoi e tubazioni
- Per applicazione in combinazione con sensori di processo
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...200 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1,95 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 16,4 |
Diametro esterno [mm] | 18,4 |
Materiali | FKM |
Osservazioni
Quantità | 5 pezzo |
---|