Adattatore a saldare per sensori di processo
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Adattatore a saldare per sensori di processo
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Adattatore a saldare per il fondo e la parete del serbatoio
- Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Modello | con foro di scarico | |
---|---|---|
Montaggio | per spessori di parete elevati e per condizioni di saldatura sfavorevoli; per il fondo e la parete del serbatoio | |
Resistenza a pressione [bar] | 16 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 362 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / R |
Collegamento sensore | G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 85 mm |
Guarnizione | Guarnizione |
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|