• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. E33013

Adattatore a processo raccordo DIN 11851

E33013

ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Adattatore a processo raccordo DIN 11851

E33013

ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

  • Per l'installazione di sensori di processo in serbatoi o tubazioni
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro
  • Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
  • Adattatore di acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
  • Elevata resistenza alla pressione
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E33713 Confronta prodotti: E33013 / E33713 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
L'articolo alternativo richiede l'uso di un nuovo sensore con filettatura esterna Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 25
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Peso [g] 349,5
Materiali 1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore Aseptoflex
Raccordo a processo Raccordo DIN 11851 DN50 (2") DIN 11851
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido 0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866 H4
Osservazioni
Quantità 1 pezzo