- Prodotti
- E33092
Adattatore di montaggio per sensori di processo
E33092
ADAPT IFM-RJT 2
Adattatore di montaggio per sensori di processo
E33092
ADAPT IFM-RJT 2
- Per l'installazione di sensori di processo in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Adattatore di acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Elevata resistenza alla pressione
Articolo in corso di dismissione
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 25 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 291,8 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | Aseptoflex |
Raccordo a processo | Raccordo per tubi 2" |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | 0,4 / 4 |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H4 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|