Adattatore a processo Tri-Clamp
E33202
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"
Adattatore a processo Tri-Clamp
E33202
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"
- Per l'installazione di sensori di processo in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Adattatore in acciaio inox per il settore Food & Beverage
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 227,5 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4 |
Collegamento sensore | G 1 filettatura interna Aseptoflex Vario |
Raccordo a processo | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Guarnizione | Guarnizione |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H4 |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|