Raccordo a processo Varivent
E33222
ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)
Raccordo a processo Varivent
E33222
ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)
- Per l'installazione di sensori di processo in tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Adattatore di acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 25 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 472,5 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4 |
Collegamento sensore | G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario |
Raccordo a processo | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Guarnizione | Guarnizione |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H4 |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|