Raccordo a T
E33250
T-ADAPT G1 DN25
Raccordo a T
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Installazione sicura dei sensori di processo in tubazioni
- Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
- Versione robusta in acciaio inox
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 25 | |
---|---|---|
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 305,5 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,8 / Rz 4 |
Collegamento sensore | G 1 Aseptoflex Vario |
Raccordo a processo | Raccordo a T DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Guarnizione | Guarnizione |
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|