raccordo a processo per tubi DIN 11864
E33304
ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B
raccordo a processo per tubi DIN 11864
E33304
ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B
- Per l'installazione di sensori di processo in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Adattatore di acciaio inox per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Modello | per tubi ISO (serie B) |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 40 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 142 |
---|---|
Tipo di montaggio | per tubi ISO (serie B) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4 |
Collegamento sensore | G 1 Filettatura interna Aseptoflex Vario |
Raccordo a processo | Raccordo per tubi DN33,7 DIN 11864-1-A-BS |
Guarnizione | Guarnizione |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H4 |
Accessori
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|