Adattatore a processo Tri-Clamp
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
Adattatore a processo Tri-Clamp
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
- Per l'installazione di sensori di processo in serbatoi o tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Adattatore in acciaio inox per il settore Food & Beverage
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
---|---|
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 16 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 140 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) ; aspetto superficiale : Ra<0,4 / Rz 4 |
Collegamento sensore | G 1 guarnizione conica |
Raccordo a processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H4 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|