• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Cappuccio di protezione
  4. Pozzetti per sensori di temperatura
  5. E35030

Pozzetto per sensori di temperatura

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

Pozzetto per sensori di temperatura

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

  • Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
  • Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
  • Elevata resistenza alla pressione
  • Semplice raccordo a processo tramite adattatore
  • Corpo robusto in acciaio inox per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello per sonde di temperatura EL = 300 mm
Resistenza a pressione [bar] 16
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] 282
Dati meccanici
Peso [g] 198
Materiali 1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore G 1/2 Ø 10 mm
Raccordo a processo G 1/2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo