Fibre ottiche fotocellula a barriera
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Fibre ottiche fotocellula a barriera
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Per il funzionamento con sensori di temperatura a infrarossi
- Per applicazioni in zone ad alta temperatura
- Rivestimento in acciaio inox per l’utilizzo fino a 250 °C
- Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
- Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Modello | collegamento a sensori di temperatura a infrarossi TWxx11 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...250 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 162,8 |
---|---|
Collegamento fibra ottica | ¼"-36UNS-2A |
Versione sonda | diritto |
Lunghezza totale [mm] | 2000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 120 |
Disposizione fibre | |
Materiale fibra ottica | quarzo / quarzo |
Materiale delle testine della fibra ottica | CuNiZn |
Materiale rivestimento della fibra ottica | acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|