• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Fibre ottiche in vetro
  5. E35062

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E35062

FIBRE OPTIC 5M

Fibre ottiche fotocellula a barriera

E35062

FIBRE OPTIC 5M

  • Per il funzionamento con sensori di temperatura a infrarossi
  • Per applicazioni in zone ad alta temperatura
  • Rivestimento in acciaio inox per l’utilizzo fino a 250 °C
  • Resistente a numerose sostanze chimiche aggressive
  • Raggio di curvatura piccolo
Applicazione
Modello collegamento a sensori di temperatura a infrarossi TWxx11
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...250
Dati meccanici
Peso [g] 365
Collegamento fibra ottica ¼"-36UNS-2A
Versione sonda diritto
Lunghezza totale [mm] 5000
Raggio di piegatura minimo [mm] 120
Disposizione fibre
Materiale fibra ottica quarzo / quarzo
Materiale delle testine della fibra ottica CuNiZn
Materiale rivestimento della fibra ottica acciaio inox
Osservazioni
Quantità 1 pezzo