Apparato di raffreddamento per sensori di temperatura a infrarossi
E35068
COOLING JACKET
Apparato di raffreddamento per sensori di temperatura a infrarossi
E35068
COOLING JACKET
- Per il funzionamento di sensori di temperatura a infrarossi a temperature elevate
- Per l'efficace raffreddamento del sensore
- Funzionamento con acqua o aria compressa come refrigerante
- Elevata resistenza alla pressione
Applicazione
Modello | per sensori di temperatura a infrarossi TWxxxx, M30 |
---|---|
Montaggio | raffreddamento del sensore (aria o acqua); (TW) |
Resistenza a pressione [bar] | 6 |
Dati meccanici
Peso [g] | 493,5 |
---|---|
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|