Pozzetto per sensori di temperatura
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
Pozzetto per sensori di temperatura
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Elevata resistenza alla pressione
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Corpo robusto in acciaio inox per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 100 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 72 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 120 |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Collegamento sensore | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|