Pozzetto per sensori di temperatura
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
Pozzetto per sensori di temperatura
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Elevata resistenza alla pressione
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Corpo robusto in acciaio inox per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 100 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Dati meccanici
Peso [g] | 164,6 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica Ø 6 mm |
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Lunghezza sonda EL [mm] | 94 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 137 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|