Pozzetto per sensori di temperatura
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
Pozzetto per sensori di temperatura
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Resistenza alla pressione particolarmente elevata
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Corpo robusto in acciaio inox per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 350 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 400 |
Precisione / Deriva
Max. velocità del flusso ammessa [m/s] | 6 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 461,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | 1/2" NPS Ø 6 mm adatto per G 1/2 e 1/2"NPT |
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Lunghezza sonda EL [mm] | 277 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 304,8 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|