Pozzetto per sensori di temperatura
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
Pozzetto per sensori di temperatura
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Corpo robusto in acciaio inox con elevata resistenza alla pressione
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 150 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Dati meccanici
Peso [g] | 197,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica Ø 6 mm |
Raccordo a processo | G 1/2 |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | ≤ 0,6 / - |
Lunghezza sonda EL [mm] | 118 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 187 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|