Pozzetto per sensori di temperatura
E37643
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
Pozzetto per sensori di temperatura
E37643
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Elevata resistenza alla pressione
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Corpo robusto in acciaio inox per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 250 mm | |
---|---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 100 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 136,5 |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Collegamento sensore | Ø 6 mm |
Raccordo a processo | G 1/2 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 233 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 245 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|