- Prodotti
- E37650
Pozzetto per sensori di temperatura
E37650
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300
Pozzetto per sensori di temperatura
E37650
THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Elevata resistenza alla pressione
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Corpo robusto in acciaio inox per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 300 mm | |
---|---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 100 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 185,8 |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Collegamento sensore | G 1/2 Ø 6 mm |
Raccordo a processo | G 1/2 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 274 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 300 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|