• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Cappuccio di protezione
  4. Pozzetti per sensori di temperatura
  5. E37850

Pozzetto per sensori di temperatura

E37850

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

Pozzetto per sensori di temperatura

E37850

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300

  • Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
  • Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
  • Corpo robusto in acciaio inox con elevata resistenza alla pressione
  • Semplice raccordo a processo tramite raccordo clamp
  • Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Applicazione
Modello per sonde di temperatura EL = 350 mm
Resistenza a pressione [bar] 25
Dati meccanici
Peso [g] 653
Materiali 1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore 1/2" NPS Ø 6 mm adatto per G 1/2 e 1/2"NPT
Raccordo a processo Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido ≤ 0,6 / -
Lunghezza sonda EL [mm] 267
Lunghezza fori asolati [mm] 304,8
Osservazioni
Quantità 1 pezzo