Pozzetto per sensori di temperatura
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
Pozzetto per sensori di temperatura
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Corpo robusto in acciaio inox con elevata resistenza alla pressione
- Semplice raccordo a processo tramite raccordo clamp
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 150 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 25 |
Dati meccanici
Peso [g] | 392 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | 1/2" NPS Ø 6 mm adatto per G 1/2 e 1/2"NPT |
Raccordo a processo | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | ≤ 0,6 / - |
Lunghezza sonda EL [mm] | 115 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 152,4 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|