Pozzetto a saldare per sensori di temperatura
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Pozzetto a saldare per sensori di temperatura
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Elevata resistenza alla pressione
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 83 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 160 |
Dati meccanici
Peso [g] | 58,3 |
---|---|
Materiali | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 3/8 filettatura interna Ø 3 mm |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 12 mm |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,4 / - |
Lunghezza sonda EL [mm] | 70 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 83 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|