• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Cappuccio di protezione
  4. Pozzetti per sensori di temperatura
  5. E38425

Pozzetto a saldare per sensori di temperatura

E38425

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

Pozzetto a saldare per sensori di temperatura

E38425

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

  • Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
  • Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
  • Elevata resistenza alla pressione
  • Semplice raccordo a processo tramite adattatore
  • Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Applicazione
Modello per sonde di temperatura EL = 83 mm
Resistenza a pressione [bar] 160
Dati meccanici
Peso [g] 79,6
Materiali 1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore G 3/8 filettatura interna Ø 3 mm
Raccordo a processo Adattatore a saldare Ø 25 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido < 0,4 / -
Lunghezza sonda EL [mm] 50
Lunghezza fori asolati [mm] 83
Osservazioni
Quantità 1 pezzo