Pozzetto per sensori di temperatura
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
Pozzetto per sensori di temperatura
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
- Protezione affidabile da fluidi aggressivi ed elevate velocità di scorrimento
- Consente di sostituire il sensore di temperatura con processo in corso
- Elevata resistenza alla pressione
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 83 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Dati meccanici
Peso [g] | 101,2 |
---|---|
Materiali | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 20 |
Collegamento sensore | G 3/8 filettatura interna Ø 3 mm |
Raccordo a processo | G 1/2 |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,4 / - |
Lunghezza sonda EL [mm] | 20 |
Lunghezza fori asolati [mm] | 83 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|