Adattatore a saldare per sensori di processo
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Adattatore a saldare per sensori di processo
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Adattatore a saldare per sensori di processo
- Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] | 120 | |
---|---|---|
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 8,2 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/8 filettatura interna Ø 3 mm |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 18 mm ; spessore della parete del tubo: 1,25 mm |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,4 / - |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|