Cavo di collegamento con connettore femmina
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Cavo di collegamento con connettore femmina
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Affidabile collegamento di telecamere per macchine mobili con uscita video
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiali | PUR | ||
Materiale corpo | PUR | ||
Materiale dado | zinco pressofuso | ||
Idoneità della catena portacavi | si | ||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato |
---|