Pellicola per la riflessione della luce
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
Pellicola per la riflessione della luce
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
- Per seguire automaticamente i veicoli che precedono
- Per il controllo semplice e affidabile della distanza con telecamere 3D
- Adatto per l'impiego in macchine mobili
- Soppressione delle interferenze dovute a radiazione solare diretta
- Semplice montaggio mediante colla
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 30,2 |
---|---|
Superficie riflettore [mm] | 210 x 297 |
Materiali | microsfere di vetro; pellicola |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|