Cavo di collegamento
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
Cavo di collegamento
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
- Affidabile collegamento di una telecamera 3D per macchine mobili ad un display
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | per sensore 3D con uscita video analogica PAL |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Dati meccanici
Peso [g] | 562,5 | ||
---|---|---|---|
Materiali | Corpo: PUR; Guarnizione: FKM; pins di contatto: CuSn6 nichelato e zincato | ||
Materiale dado | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) | ||
Idoneità della catena portacavi | si | ||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 11 m, nero, Ø 6 mm, schermato; 3 x 0,25 mm² |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |