• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento per telecamere mobili
  5. E3M153

Cavo di collegamento

E3M153

CONNECTION CABLE M12 16M

Cavo di collegamento

E3M153

CONNECTION CABLE M12 16M

  • Affidabile collegamento di una telecamera 3D per macchine mobili ad un display
  • Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità cavo schermato; Idoneità della catena portacavi
Modello per sensore 3D con uscita video analogica PAL
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 25 AC / < 60 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Dati meccanici
Peso [g] 806,2
Materiali Corpo: PUR; Guarnizione: FKM; pins di contatto: CuSn6 nichelato e zincato
Materiale dado 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
Raggio di curvatura con installazione fissa ≥ 60 mm
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 16 m, nero, Ø 6 mm, schermato; 3 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)