Cavo di collegamento
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
Cavo di collegamento
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
- Affidabile collegamento di telecamere per macchine mobili con uscita video
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Per il collegamento di un dispositivo di registrazione video
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | per sensore 3D con uscita video analogica PAL |
Applicazione | per il collegamento di un video grabber |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 25 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Materiali | PUR nero | ||
Idoneità della catena portacavi | si | ||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 1 m, PUR, nero |
---|