- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- Cavi del dispositivo per sistemi di controllo
- E3M178
Cavo con connettore
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Cavo con connettore
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 36 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (Connettore M12) |
Dati meccanici
Peso [g] | 1209 |
---|---|
Materiale corpo | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Materiale dado | PBT-GF30 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore AMP
Connettore: 1 x AMP-Junior Timer; Corpo: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, nero; Fermo: PBT-GF30 |
Collegamento elettrico
Cavo: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (schermatura con capocorda ad anello (M5) ) |
Collegamento elettrico - Presa video 0 ... video 3
Connettore: 4 x M12, diritto; codifica: A |
Collegamento elettrico - Presa CAN 0 ... CAN 1
Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A |
Collegamento elettrico - Presa CAN 2 ... CAN 3
Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A |