Cavo di collegamento
E3R105
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Cavo di collegamento
E3R105
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Damping [dB/m] | 1,6 |
Resètenza interna (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -10...60 |
Grado di protezione | IP 54 |
Dati meccanici
Peso [g] | 109,2 |
---|---|
Raggio di piegatura minimo [mm] | 16,5; (semplice; 15 x 3,3 mm min. 10 x diametro del cavo) |
Materiali | Corpo: : PBT-GF20 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - telecamera 2D/3D
Connettore: 1 x HFM-Dual, diritto |
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, nero, Ø 3,3 mm |
Collegamento elettrico - Video Processing Unit
Connettore: 1 x HFM-Single, diritto |