Cavo di collegamento
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Cavo di collegamento
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Resistente a olio | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Damping [dB/m] | 1,6 |
Resètenza interna (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -10...60 |
Grado di protezione | IP 54 |
Dati meccanici
Peso [g] | 340,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | Cavo: PUR nero | ||||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Accessori
Accessori necessari |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 2 x HF-Single, diritto |
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, nero, Ø 5,6 mm |