Raccordo di fissaggio per sensori di processo
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
Raccordo di fissaggio per sensori di processo
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
- Per l'installazione di sensori di flusso in tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Semplice impostazione della profondità di immersione del sensore
- Resistenza alla sovrappressione molto affidabile
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per sensori di flusso Ø 10 mm |
---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali |
Montaggio | Adattatore di fissaggio |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 300 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 80 |
---|---|
Materiali | acciaio inox |
Collegamento sensore | Ø 10 mm |
Raccordo a processo | collegamento filettato R 1/2 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|