Adattatore di montaggio per sensori di flusso
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Adattatore di montaggio per sensori di flusso
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Per l'installazione di sensori di flusso in tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Adatto per sensori magneto-induttivi
- Guarnizioni necessarie incluse nella fornitura
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per sensori di flusso SM6 |
---|---|
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 16 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 264,5 |
---|---|
Materiali | Adattatore: 1.4571 (AISI 316Ti); Guarnizione: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Collegamento sensore | G 1/2 |
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/2" NPT |
Guarnizione | guarnizione piatta |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 2 pezzo |
---|